Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda centrale / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / lFDC-MF

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda centrale / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / lFDC-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDC-MF: Maintenance-free linear bearings MLFDC-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDC-MF/UMLFDC-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDC16MF
LFDC20MF
LFDC25MF
LFDC30MF
MLFDC16MF
MLFDC20MF
MLFDC25MF
MLFDC30MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

81.64 €

1 Disponibile 12 giorni 101679[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009

98.80 €

1 Disponibile 12 giorni 102091[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01

104.94 €

1 Disponibile 12 giorni 1025123[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01

160.85 €

1 Disponibile 12 giorni 1030133[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01

128.23 €

1 Disponibile 17 giorni 101679[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009

154.11 €

1 Disponibile 17 giorni 102091[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01

218.21 €

1 Disponibile 17 giorni 1025123[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01

303.71 €

1 Disponibile 17 giorni 1030133[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia centrale
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia centrale
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia rotonda Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico