Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFLK-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFLK-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFLK-MF/UMLFLK-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFLK16MF
LFLK20MF
LFLK25MF
LFLK30MF
MLFLK16MF
MLFLK20MF
MLFLK25MF
MLFLK30MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

128.23 €

1 Disponibile 12 giorni 1016114[Senza trattamento superficie] N/A3212481300-0.015

156.35 €

1 Disponibile 12 giorni 1020129[Senza trattamento superficie] N/A4020832020-0.018

192.33 €

1 Disponibile 12 giorni 1025176[Senza trattamento superficie] N/A4535173570-0.018

237.32 €

1 Disponibile 12 giorni 1030193[Senza trattamento superficie] N/A5252735010-0.018

224.96 €

1 Disponibile 17 giorni 1016114[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212481300-0.015

266.58 €

1 Disponibile 17 giorni 1020129[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4020832020-0.018

371.19 €

1 17 giorni 1025176[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4535173570-0.018

511.79 €

1 17 giorni 1030193[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5252735010-0.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia quadrata Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico