Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / compatto / CHW-MF

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / compatto / CHW-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· CHW-MF: Maintenance-free, compact housing, double type linear housing MCHW-MF: Rust-proof type
· Due to use of special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced, enabling a drastic reduction in maintenance costs. 3.7 times more durable than standard type.
· Promotes space saving through use of compact aluminum housing.
· UCHW-MF/UMCHW-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHW6MF
CHW8MF
CHW10MF
CHW12MF
CHW16MF
CHW20MF
CHW25MF
CHW30MF
MCHW6MF
MCHW8MF
MCHW10MF
MCHW12MF
MCHW16MF
MCHW20MF
MCHW25MF
MCHW30MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

94.43 €

1 12 giorni 10646[Senza trattamento superficie] N/A354310-0.009

93.18 €

1 Disponibile 12 giorni 10858[Senza trattamento superficie] N/A419450-0.009

93.18 €

1 67 giorni 101070[Senza trattamento superficie] N/A865850-0.009

94.43 €

1 Disponibile 12 giorni 101272[Senza trattamento superficie] N/A892860-0.009

111.48 €

1 Disponibile 12 giorni 101686[Senza trattamento superficie] N/A12481300-0.009

93.87 €

1 Disponibile 37 giorni 102098[Senza trattamento superficie] N/A20832020-0.01

126.63 €

1 Disponibile 11 giorni 1025131[Senza trattamento superficie] N/A35173570-0.01

156.33 €

1 Disponibile 66 giorni 1030141[Senza trattamento superficie] N/A52735010-0.01

99.32 €

1 Disponibile 17 giorni 10646[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine354310-0.009

90.98 €

1 Disponibile 17 giorni 10858[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine419450-0.009

110.02 €

1 Disponibile 67 giorni 101070[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine865850-0.009

111.13 €

1 Disponibile 17 giorni 101272[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine892860-0.009

128.23 €

1 Disponibile 17 giorni 101686[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12481300-0.009

157.47 €

1 Disponibile 37 giorni 102098[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine20832020-0.01

201.33 €

1 Disponibile 16 giorni 1025131[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine35173570-0.01

262.08 €

1 Disponibile 66 giorni 1030141[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Tipo corto
Profilo flangia Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico