Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco largo / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / esente da manutenzione / lH-MF (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco largo / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / esente da manutenzione / lH-MF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LH-MF: Maintenance-free linear housing
· MLH-MF: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than standard type.
· Reduces work time and costs since housing manufacture is not required and mounting work is reduced.
· ULH-MF/UMLH-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH16MF
LH20MF
LH25MF
LH30MF
MLH20MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

82.79 €

1 Disponibile 11 giorni 101655[Senza trattamento superficie] N/A768650-0.009

75.27 €

1 Stesso giorno

Stock

102060[Senza trattamento superficie] N/A12821010-0.01

120.90 €

1 65 giorni 102578[Senza trattamento superficie] N/A21641790-0.01

91.71 €

1 11 giorni 103083[Senza trattamento superficie] N/A32452510-0.01

97.96 €

1 Disponibile 11 giorni 102060[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12821010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Standard
Profilo flangia Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico