Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / lHW-MF

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / lHW-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LHW-MF: Maintenance-free, double type linear housing, linear bearing
· MLHW-MF: Rust-proof type
· Due to use of special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced, enabling a drastic reduction in maintenance costs. 3.7 times more durable than standard type.
· Reduces work time and costs since housing manufacture is not required and mounting work is reduced.
· ULHW-MF/UMLHW-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHW16MF
LHW20MF
LHW30MF
MLHW16MF
MLHW20MF
MLHW30MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

123.44 €

1 16 giorni 101686[Senza trattamento superficie] N/A12481300-0.009

129.60 €

1 Disponibile 16 giorni 102098[Senza trattamento superficie] N/A20832020-0.01

159.35 €

1 66 giorni 1030141[Senza trattamento superficie] N/A52735010-0.01

123.72 €

1 Disponibile 17 giorni 101686[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12481300-0.009

151.85 €

1 Disponibile 16 giorni 102098[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine20832020-0.01

262.08 €

1 Disponibile 66 giorni 1030141[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Tipo doppio
Profilo flangia Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico