Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / con guarnizione / lFM

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / con guarnizione / lFM
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFM: Standard (ECO series) linear bearing, frequent-use type. Ideal for reducing costs.
· MLFM: Rust-resistant type (ECO series) "MLFM60 with vent"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFM6-UU
LFM16-UU
LFM25-UU
LFM30-UU
LFM35-UU
LFM40-UU
LFM50-UU
LFM60-UU
MLFM16-UU
MLFM20-UU
MLFM25-UU
MLFM30-UU
MLFM35-UU
MLFM40-UU
MLFM50-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

9.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10619[Senza trattamento superficie] N/A12218160-0.009

13.17 €

1 Disponibile 11 giorni 101637[Senza trattamento superficie] N/A28768650-0.009

23.86 €

1 Disponibile 11 giorni 102558[Senza trattamento superficie] N/A4021641790-0.01

33.89 €

1 Disponibile 11 giorni 103064[Senza trattamento superficie] N/A4532452510-0.01

51.10 €

1 Disponibile 11 giorni 103570[Senza trattamento superficie] N/A5235213090-0.012

69.06 €

1 Disponibile 11 giorni 104080[Senza trattamento superficie] N/A6048444040-0.012

94.54 €

1 Disponibile 11 giorni 1050100[Senza trattamento superficie] N/A8082726430-0.012

109.42 €

1 Disponibile 11 giorni 1060110[Senza trattamento superficie] N/A9098477270-0.015

17.72 €

1 Disponibile 11 giorni 101637[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine28768650-0.009

21.99 €

1 Disponibile 6 giorni 102042[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212821010-0.01

31.01 €

1 Disponibile 11 giorni 102558[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4021641790-0.01

44.10 €

1 Disponibile 11 giorni 103064[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4532452510-0.01

62.18 €

1 Disponibile 11 giorni 103570[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5235213090-0.012

84.05 €

1 Disponibile 11 giorni 104080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6048444040-0.012

89.81 €

1 Disponibile 11 giorni 1050100[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine8082726430-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia rotonda Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico