Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFDKM8-UU |
LFDKM10-UU |
LFDKM13-UU |
LFDKM16-UU |
LFDKM20-UU |
LFDKM25-UU |
LFDKM30-UU |
LFDKM35-UU |
LFDKM50-UU |
LFDKM60-UU |
MLFDKM16-UU |
MLFDKM20-UU |
MLFDKM25-UU |
MLFDKM30-UU |
MLFDKM35-UU |
MLFDKM50-UU |
MLFDKM60-UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 45 | [Senza trattamento superficie] N/A | 15 | 419 | 450 | -0.009 | |
24.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 55 | [Senza trattamento superficie] N/A | 19 | 865 | 850 | -0.009 | |
28.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 60 | [Senza trattamento superficie] N/A | 23 | 902 | 870 | -0.009 | |
32.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 68 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 80 | [Senza trattamento superficie] N/A | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | |
56.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 112 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
80.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 122 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
90.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 134 | [Senza trattamento superficie] N/A | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
170.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 192 | [Senza trattamento superficie] N/A | 80 | 13442 | 12860 | -0.012 | |
274.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 60 | 209 | [Senza trattamento superficie] N/A | 90 | 16000 | 14540 | -0.015 | |
43.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 68 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | |
52.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 20 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | |
75.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | 112 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | |
107.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 30 | 122 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | |
113.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 35 | 134 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | |
208.54 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 50 | 192 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 80 | 13442 | 12860 | -0.012 | |
668.62 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 209 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 90 | 16000 | 14540 | -0.015 |
Loading...
Tipo2 | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia sull'estremità |
Lunghezza | Tipo doppio | Profilo flangia | Flangia quadrata | Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali