Cuscinetti lineari a sfere / doppia flangia piana / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDTM

Cuscinetti lineari a sfere / doppia flangia piana / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDTM
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDTM: Standard (ECO series) linear bearing, frequent-use type. Ideal for reducing costs.
· MLFDTM: Rust-resistant type (ECO series)
· Types with 2 and 4 mount holes are available. Please check the catalog.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDTM16B-UU
LFDTM20B-UU
LFDTM25B-UU
LFDTM30B-UU
LFDTM35B-UU
LFDTM40B-UU
MLFDTM16B-UU
MLFDTM30B-UU
MLFDTM35B-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

27.19 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009

33.71 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01

48.13 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01

68.43 €

1 Disponibile 12 giorni 1030122[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01

85.41 €

1 Disponibile 12 giorni 1035134[Senza trattamento superficie] N/A5257226180-0.012

113.44 €

1 Disponibile 12 giorni 1040153[Senza trattamento superficie] N/A6078728070-0.012

36.87 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009

90.65 €

1 12 giorni 1030122[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01

94.87 €

1 12 giorni 1035134[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5257226180-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia a T Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico