Raccordo CK Pre-Seal SUS, giunto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SUS-U-6A
P-SUS-U-8A
P-SUS-U-10A
P-SUS-U-15A
P-SUS-U-20A
P-SUS-U-25A
P-SUS-U-32A
P-SUS-U-40A
P-SUS-U-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

29.74 €

1 11 giorni 1/8B(6A)

29.74 €

1 11 giorni 1/4B(8A)

30.77 €

1 11 giorni 3/8B(10A)

35.15 €

1 Disponibile 11 giorni 1/2B(15A)

43.50 €

1 11 giorni 3/4B(20A)

55.37 €

1 12 giorni 1B(25A)

79.32 €

1 11 giorni 1 1/4B(32A)

98.96 €

1 11 giorni 1 1/2B(40A)

96.58 €

1 11 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Acciaio inox
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico