Tubazione a sezione quadrata con lati diversi (argento)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

224-445

Codice componente
224-445
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.81 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo metallico a sezione quadrata Lunghezza complessiva(mm) 4000 Materiale Alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato Finitura NA Spessore A(mm) 2.5
Verticale(mm) 40 Orizzontale(mm) 80

Si trova sulla pagina di Tubazione a sezione quadrata con lati diversi (argento), il codice articolo è il seguente: 224-445.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 224-445.

Supporto tecnico