Tappetini imbottiti

Tappetini imbottiti
Optimal for shock absorption on corners with complex shapes. Use on the corners of construction vehicles and columns with complex shapes. Use the dedicated double-sided tape (sold separately) to keep it on tight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

452-862

Codice componente
452-862
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.87 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura L(mm) 900 Misura W(mm) 600 Materiale Resina EVA
Colore Opaco giallo-bianco Specifiche Tappetino imbottito (piccolo) Misura T(mm) 9

Si trova sulla pagina di Tappetini imbottiti, il codice articolo è il seguente: 452-862.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 452-862.

Supporto tecnico