Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 8 - 32 / passo 2 - 32 / C10 / MY

Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 8 - 32 / passo 2 - 32 / C10 / MY
Generally speaking, ball screws have a dramatically higher transmission efficiency than slide screws. We have blanks in abundant variations, and can provide quick delivery thanks to our proprietary machining technology.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MY0802-[100-400/1]

Codice componente
MY0802-[100-400/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza albero vite
(mm)
1 8 giorni 10100 ~ 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categorie dei prodotti Vite a ricircolo di sfere rullata Profilo chiocciola Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Grado di precisione C10 D.E. albero vite d(φ) 8 Piombo(mm) 2
Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard Vite destra/vite sinistra Vite destra
Gioco assiale 0.05 o inf. Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) 1×3.5 Coefficiente di carico dinamico base(N) 1800 Coefficiente di carico statico base(N) 3200

Supporto tecnico