Rulli incrociati – serie SCVRU

Rulli incrociati – serie SCVRU
The SBC cross roller system uses a precision ground and machined V-groove movement surface in combination with precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages for a direct guiding system. Used for a wide variety of applications such as optical equipment, all kind of measuring devices, OA equipment, and peripherals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCVRU1-25
SCVRU1-35
SCVRU1-45
SCVRU1-55
SCVRU1-65
SCVRU1-75
SCVRU1-85
SCVRU2-35
SCVRU2-50
SCVRU2-65
SCVRU2-80
SCVRU2-95
SCVRU2-110
SCVRU2-125
SCVRU3-55
SCVRU3-80
SCVRU3-105
SCVRU3-130
SCVRU3-155
SCVRU3-205
SCVRU4-85
SCVRU4-125
SCVRU4-165
SCVRU4-205
SCVRU4-245
SCVRU4-285
SCVRU6-110
SCVRU6-160
SCVRU6-210
SCVRU6-260
SCVRU6-310
SCVRU6-360
SCVRU6-410
SCVRU9-210
SCVRU9-310
SCVRU9-410
SCVRU9-510
SCVRU9-610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione combinazione W
(mm)
Dimensione combinazione T
(mm)
Dimensione combinazione L
(mm)
Numero rulli Z Coefficiente di carico dinamico base C
(kN)
Coefficiente di carico statico base Co
(kN)

166.01 €

1 14 giorni 30172550.280.27

178.75 €

1 14 giorni 30173570.380.41

207.73 €

1 14 giorni 301745100.560.69

236.74 €

1 14 giorni 301755120.650.82

265.01 €

1 20 giorni 301765140.730.96

294.01 €

1 14 giorni 301775180.871.27

316.64 €

1 14 giorni 301785200.941.37

128.54 €

1 14 giorni 40213550.510.51

154.71 €

1 14 giorni 40215070.690.76

175.21 €

1 14 giorni 40216590.850.98

198.55 €

1 14 giorni 402180121.181.57

222.59 €

1 14 giorni 402195141.271.76

260.78 €

1 14 giorni 4021110171.472.06

284.96 €

1 14 giorni 4021125191.572.25

151.17 €

1 14 giorni 60285561.271.67

181.58 €

1 14 giorni 602880101.472.75

219.06 €

1 14 giorni 6028105132.063.33

256.53 €

1 14 giorni 6028130172.354.41

298.26 €

1 14 giorni 6028155202.945.49

403.73 €

1 14 giorni 6028205264.027.16

252.29 €

1 14 giorni 80358573.534.8

290.48 €

1 14 giorni 8035125115.28.04

343.52 €

1 14 giorni 8035165146.7711.3

385.24 €

1 14 giorni 8035205188.1414.5

445.34 €

1 14 giorni 8035245229.4217.7

505.45 €

1 14 giorni 80352852610.720.9

255.04 €

1 14 giorni 1004511097.4510.6

328.58 €

1 14 giorni 1004516099.3114.1

407.76 €

1 14 giorni 100452101312.521.1

495.85 €

1 14 giorni 100452601615.628.2

597.23 €

1 14 giorni 100453101917.131.8

757.59 €

1 14 giorni 100453602219.838.8

860.70 €

1 14 giorni 100454102622.545.9

419.07 €

1 14 giorni 14560210920.934.9

594.39 €

1 14 giorni 145603101431.961.1

769.90 €

1 14 giorni 145604101531.961.1

1,058.18 €

1 14 giorni 145605101938.478.5

1,372.39 €

1 14 giorni 145606102244.796

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico