Profilato speciale serie SP, profilato incernierato AFH-1435 / 1445 / 1455

Profilato speciale serie SP, profilato incernierato AFH-1435 / 1445 / 1455
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFH-1435-[15-3000/1]
AFH-1445-[15-3000/1]
AFH-1455-[15-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Length
(mm)
1 9 giorni 103515 ~ 3000
1 9 giorni 104515 ~ 3000
1 9 giorni 105515 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere sfilabili Materiale corpo principale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico