Profilato speciale serie SP, profilato incernierato AFH-1537 / 1567

Profilato speciale serie SP, profilato incernierato AFH-1537 / 1567
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFH-1537-[15-3000/1]

Codice componente
AFH-1537-[15-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 giorni 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere sfilabili Materiale corpo principale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Larghezza(mm) 37 Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente

Supporto tecnico