Montaggio a pannello

Montaggio a pannello
  • Sconto volumi elevati
Materiale strutturale per automazione industriale. [Materiale] resina ABS "ABS" + elastomero "TPE", resina ABS [ABS].

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHLS-06-T3
PHLS-06-T5
PHLW-06-T3
PHLW-06-T5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Spessore piastra applicabile
(mm)

41.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo PHLS3

41.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo PHLS5

41.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo PHLW3

41.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo PHLW5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selezione profilato compatibile Profilo M6 Materiale corpo principale Plastica ABS [ABS] + elastomero [TPE] plastica ABS [ABS] Lunghezza standard(mm) 2000
Colore Grigio naturale

Supporto tecnico