Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore corpo principale | Carico ammesso (N) | Direzione di apertura | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Selezione profilato compatibile | Bullone di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Nero | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 40 | 40 | Forma M4 | FCS-04-09 (-BK) (quattro) | |
10.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | Argento | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 40 | 40 | Forma M4 | FCS-04-09 (-BK) (quattro) | ||
10.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Nero | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 40 | 40 | Forma M4 | FCS-04-09 (-BK) (quattro) | |
10.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | Argento | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 40 | 40 | Forma M4 | FCS-04-09 (-BK) (quattro) | ||
12.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Nero | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 60 | 60 | Forma M6 | FCS-06-14 (-BK) (quattro) | ||
12.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Argento | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 60 | 60 | Forma M6 | FCS-06-14 (-BK) (quattro) | ||
12.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Nero | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 60 | 60 | Forma M6 | FCS-06-14 (-BK) (quattro) | ||
12.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Argento | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 60 | 60 | Forma M6 | FCS-06-14 (-BK) (quattro) | ||
19.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Nero | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 80 | 80 | Forma M8 | FCS-08-18 (-BK) (quattro) | |
16.92 € 8.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Argento | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 80 | 80 | Forma M8 | FCS-08-18 (-BK) (quattro) | ||
20.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Nero | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 80 | 80 | Forma M8 | FCS-08-18 (-BK) (quattro) | |
20.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Argento | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 80 | 80 | Forma M8 | FCS-08-18 (-BK) (quattro) |
Loading...
Tipo | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Alluminio pressofuso (EN AC-46100 Equiv.) | Trattamento superficie | Vernice acrilica |
---|---|---|---|---|---|
Componente fissato | Bullone di serraggio | Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati e supporto per dado) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Colore corpo principale
Carico ammesso(N)
Direzione di apertura
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Selezione profilato compatibile
Bullone di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali