Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ACHF-6065-6-L-BNHS |
ACHF-6065-6-R-BNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di apertura | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Per apertura a sinistra | |
34.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Per apertura a destra |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | Lega di alluminio [AL] | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Carico ammesso(N) | 80 (con l'uso di 2) | Lunghezza(mm) | 65 |
Larghezza(mm) | 60 | Selezione profilato compatibile | Forma M6 | Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati, supporto per dado e bulloni di fissaggio) |
Materiale tappo | Resina acetalica (POM) | Materiale asse | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Colore cappuccio | Bianco |
Configura
Proprietà di base
Direzione di apertura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali