Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ACHS-60100-6-BNHS |
ACHS-6065-6-BNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (N) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 130 (con l'uso di 2) | 100 | |
33.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 (con l'uso di 2) | 65 |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | Lega di alluminio [AL] | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Direzione di apertura | Uguale per apertura a sinistra e a destra | Larghezza(mm) | 60 |
Selezione profilato compatibile | Forma M6 | Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati, supporto per dado e bulloni di fissaggio) | Materiale tappo | Resina acetalica (POM) |
Materiale asse | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Colore cappuccio | Bianco |
Configura
Proprietà di base
Carico ammesso(N)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali