Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AHO-4040-4-L |
AHO-4040-4-R |
AHO-6060-6-L |
AHO-6060-6-R |
AHO-8080-8-L |
AHO-8080-8-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (N) | Direzione di apertura | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Selezione profilato compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 40 | 58 | Forma M4 | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 40 | 58 | Forma M4 | |
20.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 60 | 68 | Forma M6 | |
20.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 60 | 68 | Forma M6 | |
23.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 80 | 78 | Forma M8 | |
23.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 80 | 78 | Forma M8 |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | EN AW 6081 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Offerta speciale | Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio o dado flangiato) |
Configura
Proprietà di base
Carico ammesso(N)
Direzione di apertura
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Selezione profilato compatibile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali