Cerniera per profilato in alluminio (compatibile con differenti tipi)

Cerniera per profilato in alluminio (compatibile con differenti tipi)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Materiale strutturale per automazione industriale. Corpo principale EN AW-6063 Equiv.-T5. Trattamento superficiale: anodizzazione * Il bullone di fissaggio e il dado quadro sono in acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHS-46
AHS-48
AHS-68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(N)
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Selezione profilato compatibile

15.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100 (con l'uso di 2)5550Tipo M4 e M6

13.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10100 (con l'uso di 2)5550Tipo M4 e M8

14.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10150 (con l'uso di 2)7560Tipo M6 e M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere a bandiera Materiale corpo principale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Colore corpo principale Argento Offerta speciale Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio)

Supporto tecnico