Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AHS-46-BNH |
AHS-46-BNHS |
AHS-48-BNH |
AHS-48-BNHS |
AHS-68-BNH |
AHS-68-BNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Carico ammesso (N) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Selezione profilato compatibile | Bullone di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 100 (con l'uso di 2) | 55 | 50 | Tipo M4 e M6 | CSW-04-12 (due), CSW-06-15 (due) | |
17.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 100 (con l'uso di 2) | 55 | 50 | Tipo M4 e M6 | CSWS-04-12 (due), CSWS-06-15 (due) | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 100 (con l'uso di 2) | 55 | 50 | Tipo M4 e M8 | CSW-04-12 (due), CSW-08-20 (due) | |
20.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 100 (con l'uso di 2) | 55 | 50 | Tipo M4 e M8 | CSWS-04-12 (due), CSWS-08-20 (due) | |
22.59 € 8.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 150 (con l'uso di 2) | 75 | 60 | Tipo M6 e M8 | CSW-06-15 (due), CSW-08-20 (due) | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 150 (con l'uso di 2) | 75 | 60 | Tipo M6 e M8 | CSWS-06-15 (due), CSWS-08-20 (due) |
Loading...
Tipo | Cerniere a bandiera | Materiale corpo principale | EN AW 6081 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati, supporto per dado e bulloni di fissaggio) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
Carico ammesso(N)
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Selezione profilato compatibile
Bullone di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali