Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DHF-4050-4-L-BNHS |
DHF-4050-4-R-BNHS |
DHF-5065-6-L-BNHS |
DHF-5065-6-R-BNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (N) | Direzione di apertura | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Selezione profilato compatibile | Bullone di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 50 | 40 | Forma M4 | CSS-04-08 (4 punti) | |
26.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 50 | 40 | Forma M4 | CSS-04-08 (4 punti) | |
29.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 65 | 50 | Forma M6 | CSS-06-12 (4 punti) | |
30.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 65 | 50 | Forma M6 | CSS-06-12 (4 punti) |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Specifiche | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Ottone [senza Pb] |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Superficie lucidata a specchio | Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati, supporto per dado e bulloni di fissaggio) |
Configura
Proprietà di base
Carico ammesso(N)
Direzione di apertura
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Selezione profilato compatibile
Bullone di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali