Cerniera per profilato in alluminio per carichi pesanti AHB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHB-60127-6-L
AHB-60127-6-R
AHB-80127-8-L
AHB-80127-8-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione di apertura Larghezza
(mm)
Selezione profilato compatibile

49.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10Per apertura a sinistra83Forma M6

49.11 €

1 6 giorni 10Per apertura a destra83Forma M6

54.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10Per apertura a sinistra103Forma M8

54.51 €

1 6 giorni 10Per apertura a destra103Forma M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere sfilabili Materiale corpo principale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Colore corpo principale Argento Carico ammesso(N) 500 (con l'uso di 2) Lunghezza(mm) 127
Offerta speciale Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio) Materiale tappo Poliammide [PA] Materiale asse Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale cuscinetto Resina acetalica (POM) Tipo dettagli A inserimento

Supporto tecnico