Chiusura magnetica pulita

Chiusura magnetica pulita
  • Sconto volumi elevati
Chiusura magnetica pulita. Elementi strutturali di attrezzature per l'automazione di fabbrica. Materiale: (1) EN 1.4016 Equiv./corpo (2) Polipropilene "PP" / Poliacetale "POM", magnete al neodimio "Nd" (3) EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato)/superficie del corpo lucida. Forza di trazione: 30 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMC-4517
CMCS-68
CMCS-5021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Colore Serie applicabile

12.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10Polipropilene [PP]-Bianco-

16.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10EN 1.4016 Equiv. / PP / EN 1.4301 Equiv.--M6 / M8

14.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) / resina acetalica [POM]Fondazione-M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto selezionato Chiusura magnetica Potenza di adsorbimento(N) 30

Supporto tecnico