Dado di post-montaggio (acciaio)

Dado di post-montaggio (acciaio)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Materiale strutturale per automazione industriale. [Tipo di dado] Dado a pressione per il post-assemblaggio; materiale: ferro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NAMT-04
NAMT-04-3
NAMT-06
NAMT-06-3
NAMT-06-4
NAMT-06-5
NAMT-08
NAMT-08-4
NAMT-08-5
NAMT-08-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Filettatura nominale M
(mm)

0.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10NIC Autotec serie M4M4

0.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10NIC Autotec serie M4M3

6.21 €

1.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NIC Autotec serie M6M6

1.18 €

1 6 giorni 10NIC Autotec serie M6M3

1.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10NIC Autotec serie M6M4

1.18 €

1 6 giorni 10NIC Autotec serie M6M5

1.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10NIC Autotec serie M8M8

6.23 €

1.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NIC Autotec serie M8M4

6.23 €

1.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NIC Autotec serie M8M5

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10NIC Autotec serie M8M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di post-montaggio Funzione Standard Materiale Ferro
Anti-allentamento Non disponibile

Supporto tecnico