Staffa da pavimento serie M4 ABLE-40-4 (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABLE-40-4
ABLE-40-4-BNH
ABLE-40-4-BNHS
ABLE-40-4-CNH
ABLE-40-4-CNHS
ABLE-40-4-T
ABLE-40-4-T-BNH
ABLE-40-4-T-BNHS
ABLE-40-4-T-CNH
ABLE-40-4-T-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaschiatura Specifiche A vite Materiale vite e dado

7.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza filettaturaSolo staffa--

8.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio

9.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio inox

8.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

9.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

8.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con maschiatura M4Solo staffa--

8.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con maschiatura M4Kit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con maschiatura M4Kit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio inox

9.38 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M4Kit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con maschiatura M4Kit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie NIC Autotec serie M4 Larghezza telaio applicabile(mm) 40
Numero di cave applicabili Scanalatura doppia fila Posizione linguetta Entrambi i lati con sporgenza Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard
Perpendicolarità Senza standard Materiale corpo principale EN AC-46100 Equiv. Trattamento superficie Rivestimento a forno color argento

Supporto tecnico