Staffa per carichi pesanti serie M8 ABCH

Staffa per carichi pesanti serie M8 ABCH
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Structural material for factory automation equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABCH-8035-8
ABCH-8035-8-BNH
ABCH-8035-8-BNHS
ABCH-8035-8-CNH
ABCH-8035-8-CNHS
ABCH-8075-8
ABCH-8075-8-BNH
ABCH-8075-8-BNHS
ABCH-8075-8-CNH
ABCH-8075-8-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza telaio applicabile
(mm)
Numero di cave applicabili Specifiche Larghezza
(mm)
A vite Materiale vite e dado

14.01 €

4.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040Scanalatura singola filaSolo staffa35--

12.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Bullone rovesciatoAcciaio

13.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Bullone rovesciatoAcciaio inox

13.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

14.94 €

1 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

18.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaSolo staffa75--

18.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Bullone rovesciatoAcciaio

22.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Bullone rovesciatoAcciaio inox

22.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

24.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie NIC Autotec serie M8 Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard
Perpendicolarità Senza standard Materiale corpo principale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato

Supporto tecnico