Staffa per carichi pesanti serie M8 ABLR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABLR-8035-8
ABLR-8035-8-BNH
ABLR-8035-8-BNHS
ABLR-8035-8-CNH
ABLR-8035-8-CNHS
ABLR-8075-8
ABLR-8075-8-BNH
ABLR-8075-8-BNHS
ABLR-8075-8-CNH
ABLR-8075-8-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza telaio applicabile
(mm)
Numero di cave applicabili Specifiche Larghezza
(mm)
A vite Materiale vite e dado

14.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaSolo staffa35--

17.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Bullone rovesciatoAcciaio

20.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Bullone rovesciatoAcciaio inox

19.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

21.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Scanalatura singola filaKit di elementi di fissaggio35Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

22.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaSolo staffa75--

28.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Bullone rovesciatoAcciaio

34.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Bullone rovesciatoAcciaio inox

32.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

36.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1080Scanalatura doppia filaKit di elementi di fissaggio75Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie NIC Autotec serie M8 Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard
Perpendicolarità Senza standard Materiale corpo principale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato

Supporto tecnico