Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABCH-8080-8 |
ABCH-8080-8-BNH |
ABCH-8080-8-BNHS |
ABCH-8080-8-CNH |
ABCH-8080-8-CNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Solo staffa | - | - | |
21.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio | |
16.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
25.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio | |
27.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio inox |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | NIC Autotec serie M8 | Larghezza telaio applicabile(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | Scanalatura doppia fila | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Senza standard |
Materiale corpo principale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Larghezza(mm) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Specifiche
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali