Staffa piatta serie M8 ABJF (larghezza gola 40 mm)

Staffa piatta serie M8 ABJF (larghezza gola 40 mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Staffa piatta, serie M8, larghezza scanalatura 40 mm, con trattamento superficiale di anodizzazione e verniciatura trasparente. 2 tipi: Staffa singola e set di elementi di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABJF-4040-8
ABJF-4040-8-BNH
ABJF-4040-8-BNHS
ABJF-4040-8-CNH
ABJF-4040-8-CNHS
ABJF-4080-8
ABJF-4080-8-BNH
ABJF-4080-8-CNH
ABJF-4080-8-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Larghezza
(mm)
A vite Materiale vite e dado

7.95 €

1 5 giorni 10Solo staffa40--

10.04 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Bullone rovesciatoAcciaio

12.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Bullone rovesciatoAcciaio inox

11.27 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

13.20 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

13.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Solo staffa80--

14.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio80Bullone rovesciatoAcciaio

17.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio80Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

20.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio80Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M8 Materiale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato / rivestimento trasparente

Supporto tecnico