Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BLHL-7580-8 |
BLHL-7580-8-BNH |
BLHL-7580-8-CNH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | Solo staffa | - | - | ||
15.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio | |
20.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio |
Loading...
Profilo staffa | Staffe sottili | Nome serie | NIC Autotec serie M8 | Larghezza telaio applicabile(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | Scanalatura doppia fila | Perpendicolarità | Senza standard | Materiale corpo principale | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Larghezza(mm) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Specifiche
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali