Staffa standard serie M8 (acciaio) BLCM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BLCM-4035-8
BLCM-4035-8-BNH
BLCM-4035-8-CNH
BLCM-4035-8-T4A
BLCM-4035-8-T4B
BLCM-4035-8-T5A
BLCM-4035-8-T5B
BLCM-4035-8-T6A
BLCM-4035-8-T6A-BNH
BLCM-4035-8-T6A-CNH
BLCM-4035-8-T6B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaschiatura Specifiche A vite Materiale vite e dado

4.53 €

1 6 giorni 10Senza filettaturaSolo staffa--

5.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio

7.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

6.99 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M4 (tipo A)Solo staffa--

6.99 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M4 (tipo B)Solo staffa--

6.99 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M5 (tipo A)Solo staffa--

6.99 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M5 (tipo B)Solo staffa--

8.26 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6 (tipo A)Solo staffa--

8.61 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6 (tipo A)Kit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio

9.84 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6 (tipo A)Kit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

6.99 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6 (tipo B)Solo staffa--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe sottili Nome serie NIC Autotec serie M8 Larghezza telaio applicabile(mm) 40
Numero di cave applicabili Scanalatura singola fila Perpendicolarità Senza standard Materiale corpo principale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)
Trattamento superficie Cromatura trivalente Larghezza(mm) 35

Supporto tecnico