Staffa piatta serie M4 (larghezza gola 20 mm)

Staffa piatta serie M4 (larghezza gola 20 mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Staffa piatta serie M4, larghezza scanalatura 20 mm con trattamento superficiale di anodizzazione e verniciatura trasparente. 2 tipi: staffa singola e set di elementi di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABJF-2020-4
ABJF-2020-4-BNH
ABJF-2020-4-BNHS
ABJF-2020-4-CNH
ABJF-2020-4-CNHS
ABJF-2040-4
ABJF-2040-4-BNH
ABJF-2040-4-BNHS
ABJF-2040-4-CNH
ABJF-2040-4-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Larghezza
(mm)
A vite Materiale vite e dado

7.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Solo staffa20--

3.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio20Bullone rovesciatoAcciaio

4.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio20Bullone rovesciatoAcciaio inox

4.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio20Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

4.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio20Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

3.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10Solo staffa40--

5.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Bullone rovesciatoAcciaio

7.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Bullone rovesciatoAcciaio inox

6.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

7.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M4 Materiale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato / rivestimento trasparente

Supporto tecnico