Staffa per carichi pesanti serie H10 ABLRD-50-8-N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABLRD-50-8-N

Codice componente
ABLRD-50-8-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie NIC Autotec serie H10 Larghezza telaio applicabile(mm) 50
Numero di cave applicabili Scanalatura singola fila Posizione linguetta Senza aletta Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard
Perpendicolarità Senza standard Specifiche Solo staffa Materiale corpo principale EN AC-46100 Equiv.
Larghezza(mm) 40

Si trova sulla pagina di Staffa per carichi pesanti serie H10 ABLRD-50-8-N, il codice articolo è il seguente: ABLRD-50-8-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABLRD-50-8-N.

Supporto tecnico