Adattatore di collegamento serie M8

Adattatore di collegamento serie M8
  • In Offerta
Materiale strutturale per automazione industriale. Specifiche della staffa singola. Standard M8. Adattatore per connettore finale. * Utilizzare insieme a AE-4080-8 come set.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AEA-4080-8

Codice componente
AEA-4080-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M8 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 80 Larghezza(mm) 40
Spessore(mm) 15 Componente fissato CS-08-18 (2 punti) Specifiche Solo staffa

Si trova sulla pagina di Adattatore di collegamento serie M8, il codice articolo è il seguente: AEA-4080-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AEA-4080-8.

Supporto tecnico