Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AE-4080-8 |
AE-4080-8-BNH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Solo staffa | |
16.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio |
Loading...
Serie profilato | NIC Autotec serie M8 | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Lunghezza(mm) | 80 | Larghezza(mm) | 40 |
Spessore(mm) | 15 | Componente fissato | CS-08-18 (due), ECCS-08-28 (quattro) |
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali