Adattatore di collegamento serie M6

Adattatore di collegamento serie M6
Materiale strutturale per automazione industriale. Specifiche della staffa singola. M6 standard. Adattatore per connettore terminale. * Si prega di utilizzare insieme a AE-3060-6 come set.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AEA-3060-6

Codice componente
AEA-3060-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.61 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M6 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 60 Larghezza(mm) 30
Spessore(mm) 10 Componente fissato CS-06-12 (2 punti) Specifiche Solo staffa

Si trova sulla pagina di Adattatore di collegamento serie M6, il codice articolo è il seguente: AEA-3060-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AEA-3060-6.

Supporto tecnico