Connettore terminale per angoli serie M4

Connettore terminale per angoli serie M4
  • Sconto volumi elevati
Struttura del sistema di automazione di fabbrica con le specifiche del supporto singolo e delle parti di montaggio opzionali. Le viti di montaggio CS-04-10 (1 pz.) e ECCS-04-16 (1 pz.) sono incluse come accessori. [Caratteristiche] Per il collegamento in presenza di oggetti interferenti all'interno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEC-2020-4
AEC-2020-4-BNH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

7.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10Solo staffa

7.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Kit di elementi di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M4 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 20 Larghezza(mm) 20
Spessore(mm) 10 Componente fissato CS-04-10 (uno), ECCS-04-16 (uno)

Supporto tecnico