Raccordo Pillar super 300, gomito maschio (P-ME6-1B)

Raccordo Pillar super 300, gomito maschio P-ME6-1B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: P-ME6-1B

Marca: PILLAR

Prezzo: 46.58

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: PFA

Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1): 6

D.E. tubo applicabile (mm) D2: 4

D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): -

D.E. tubo applicabile (pollici) D2: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-ME6-1B

Codice componente
P-ME6-1B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D2 Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1)

46.58 €

1 14 giorni PFA64--R1/8B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo raccordo Tipo di collegamento Vite⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Gomito filettato
Tipo di componente correlato Dado Pressione di esercizio max.(MPa) 0.7 Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico