Piede di livellamento (Con ancoraggio a terra) (KAF) (KAF75-12X050)

Piede di livellamento (Con ancoraggio a terra) (KAF) KAF75-12X050
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KAF75-12X050

Marca: IMAO CORPORATION

Prezzo: 8.40

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Materiale filettatura: Acciaio

Trattamento superficie filettatura: [Zincatura] Cromatura trivalente zincata

Materiale corpo: Acciaio

Trattamento superficie corpo principale: [Zincatura] Cromatura trivalente zincata

Lunghezza vite L1: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KAF75-12X050

Codice componente
KAF75-12X050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà Passo filettatura
(mm)

8.40 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata507512Standard1.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Tipo profilo di montaggio Con attacco in metallo
Volantino di regolazione altezza NA Carico ammesso(kN) 5 Meccanismo rotante NA

Si trova sulla pagina di Piede di livellamento (Con ancoraggio a terra) (KAF), il codice articolo è il seguente: KAF75-12X050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KAF75-12X050.

Tipologia prodotto

Codice componente
KAF75-12X100
KAF75-12X100SUS
KAF75-12X120
KAF75-12X120SUS
KAF75-12X150
KAF75-12X150SUS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà Passo filettatura
(mm)

9.32 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata10012512Standard1.75

20.01 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)10012512Standard / Resistenza alla corrosione1.75

9.54 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata12014512Standard1.75

21.72 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)12014512Standard / Resistenza alla corrosione1.75

10.21 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata15017512Standard1.75

23.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)15017512Standard / Resistenza alla corrosione1.75

Supporto tecnico