Giunto ad attacco rapido femmina doppio con collettore

Giunto ad attacco rapido femmina doppio con collettore
Multiple instances of air can be removed from a single pipe thanks to the presence of multiple air outlets.
2-branch and 3-branch types available..
(Rotary function: The air outlet rotates freely 360°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PO1

Codice componente
PO1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

38.95 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diramazione Maschio/Femmina Diramazione maschio/femmina Materiale corpo principale Acciaio
Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Numero di diramazioni e collegamenti 2 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione d'esercizio massima (MPa) 1.5

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido femmina doppio con collettore, il codice articolo è il seguente: PO1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PO1.

Supporto tecnico