Sfera con cuscinetto, a innesto serie PBI

Sfera con cuscinetto, a innesto serie PBI
  • Sconto volumi elevati
(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PBI5
PBI6
PBI10
PBI12
PBI14
PBI16
PBI18
PBI20
PBI22
PBI25
PBI30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Coefficiente di carico
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso
(deg)

12.61 €

1 Disponibile 12 giorni 1052.97

12.61 €

1 Disponibile 12 giorni 1063.711

14.95 €

1 Disponibile 12 giorni 10109.712

17.29 €

1 Disponibile 12 giorni 101212.213

19.22 €

1 Disponibile 12 giorni 101416.514

24.85 €

1 Disponibile 12 giorni 101620.015

30.36 €

1 Disponibile 12 giorni 101825.114

36.41 €

1 Disponibile 12 giorni 102029.314

42.86 €

1 Disponibile 12 giorni 102235.815

55.51 €

1 Disponibile 12 giorni 102543.915

69.81 €

1 Disponibile 12 giorni 103062.215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto sferico Standard Materiale corpo principale Acciaio al carbonio per edilizia
Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio Materiale tubo anima Lega di rame speciale Metodo di lubrificazione Lubrificazione

Supporto tecnico