Valvola di fondo tipo F 935 SCS13 JIS10 K con leva (935-80A)

Valvola di fondo tipo F 935 SCS13 JIS10 K con leva 935-80A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 935-80A

Marca: NITTOUVALV

Prezzo: 712.72

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo: 3B


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

935-80A

Codice componente
935-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

712.72 €

1 12 giorni 3B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN 1.4308 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Profilo leva Leva Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Si trova sulla pagina di Valvola di fondo tipo F 935 SCS13 JIS10 K con leva, il codice articolo è il seguente: 935-80A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 935-80A.

Tipologia prodotto

Codice componente
935-100A
935-125A
935-150A
935-200A
935-250A
935-300A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

1,068.81 €

1 12 giorni 4B

1,424.91 €

1 12 giorni 5B

2,039.03 €

1 12 giorni 6B

3,918.47 €

1 12 giorni 8B

5,463.76 €

1 12 giorni 10B

9,773.86 €

1 13 giorni 12B

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico