Alberi lineari / diritti / S-X

Alberi lineari / diritti / S-X
[Caratteristiche] È un albero lineare dritto standard con lunghezza totale. [Materiale] È in acciaio JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi)2 .

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-3000/1]

Codice componente
S[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(mm)
Length L
(mm)
1 11 giorni 103 ~ 40100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (albero) Dritto Materiale EN 1.3505 Equiv. Trattamento termico Tempra a induzione
Trattamento superficiale Senza trattamento Tolleranza diametro esterno g6

Supporto tecnico