Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | 2.0–20.0 | 16 | 7 | ||
19.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 2.0–20.0 | 19 | 14 | ||
19.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6.35 | 2.0–20.0 | 20 | 14 | ||
19.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 20.1–50.0 | 21 | 22 | ||
19.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 20.1–50.0 | 23 | 25 | ||
20.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | 11 | 20.1–50.0 | 24 | 30 | ||
21.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 20.1–50.0 | 26 | 50 | ||
21.16 € | 1 | 10 giorni | 10 | 14 | 50.1–70.0 | 28 | 65 | ||
21.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50.1–70.0 | 29 | 70 | ||
21.27 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 70.1–100.0 | 30 | 75 | ||
22.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 100.1–150.0 | 31 | 110 | ||
22.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 100.1–150.0 | 32 | 115 | ||
23.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 19 | 100.1–150.0 | 33 | 120 | ||
25.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 200.1–300.0 | 38 | 220 | ||
26.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 200.1–300.0 | 40 | 290 | ||
28.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 24 | 300.1–500.0 | 42 | 320 | ||
28.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 300.1–500.0 | 43 | 350 | ||
31.54 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 300.1–500.0 | 46 | 380 | ||
32.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 300.1–500.0 | 48 | 410 | ||
32.76 € | 1 | 10 giorni | 10 | 32 | 300.1–500.0 | 50 | 440 | ||
35.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 700.1–1000.0 | 57 | 720 | ||
36.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | 700.1–1000.0 | 60 | 770 | ||
38.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 700.1–1000.0 | 62 | 810 | ||
34.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | 42 | 700.1–1000.0 | 64 | 850 | ||
35.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 1000.1–3000.0 | 67 | 1200 | ||
40.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 48 | 1000.1–3000.0 | 70 | 1200 | ||
43.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 1000.1–3000.0 | 72 | 1500 |
Loading...
Tipo | Flangia | Centraggio | Disponibile | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Struttura di serraggio | Con cono singolo | Metodo di serraggio | Meccanico (A cuneo) |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. mozzo D1(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali