Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-AK (Codici componente - Download CAD)

Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-AK
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface.
· Internal diameters 4.5ø to 40ø standardized.
· Has simple structure for easy assembly.
· Choose from stainless steel (vacuum environments) or electroless nickel plated products (corrosion proof) to suit the use environment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAPL-AK-5X16
SAPL-AK-6X19
SAPL-AK-6.35X20
SAPL-AK-8X21
SAPL-AK-10X23
SAPL-AK-11X24
SAPL-AK-12X26
SAPL-AK-14X28
SAPL-AK-15X29
SAPL-AK-16X30
SAPL-AK-17X31
SAPL-AK-18X32
SAPL-AK-19X33
SAPL-AK-20X38
SAPL-AK-22X40
SAPL-AK-24X42
SAPL-AK-25X43
SAPL-AK-28X46
SAPL-AK-30X48
SAPL-AK-32X50
SAPL-AK-35X57
SAPL-AK-38X60
SAPL-AK-40X62
SAPL-AK-42X64
SAPL-AK-45X67
SAPL-AK-48X70
SAPL-AK-50X72
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)

25.27 €

1 11 giorni 1052.0–20.0164.6

25.33 €

1 11 giorni 1062.0–20.01910.7

25.35 €

1 11 giorni 106.352.0–20.02010.7

25.41 €

1 6 giorni 1082.0–20.02116.6

25.44 €

1 11 giorni 10102.0–20.02319.6

25.49 €

1 11 giorni 101120.1–50.02422.5

26.60 €

1 11 giorni 101220.1–50.02636.2

26.66 €

1 11 giorni 101450.1–70.02850.9

26.69 €

1 11 giorni 101550.1–70.02954.8

26.77 €

1 11 giorni 101650.1–70.03058.8

27.81 €

1 11 giorni 101770.1–100.03176.4

27.86 €

1 11 giorni 101870.1–100.03280.3

28.94 €

1 11 giorni 101970.1–100.03385.2

31.53 €

1 15 giorni 1020150.1–200.038183

31.70 €

1 11 giorni 1022200.1–300.040201

33.91 €

1 11 giorni 1024200.1–300.042252

33.97 €

1 6 giorni 1025200.1–300.043264

37.16 €

1 11 giorni 1028200.1–300.046295

38.31 €

1 11 giorni 1030300.1–500.048396

38.39 €

1 11 giorni 1032300.1–500.050423

41.35 €

1 11 giorni 1035500.1–700.057548

42.69 €

1 11 giorni 1038700.1–1000.060741

43.87 €

1 11 giorni 1040700.1–1000.062779

43.53 €

1 11 giorni 1042700.1–1000.064823

44.62 €

1 11 giorni 1045700.1–1000.067882

49.16 €

1 11 giorni 10481000.1–3000.0701117

51.95 €

1 11 giorni 10501000.1–3000.0721362

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Centraggio Disponibile Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Nichelatura chimica Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)

Supporto tecnico