Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-AS (Codici componente - Download CAD)

Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-AS
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface.
· Internal diameters 4.5ø to 40ø standardized.
· Has simple structure for easy assembly.
· Choose from stainless steel (vacuum environments) or electroless nickel plated products (corrosion proof) to suit the use environment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAPL-AS-5X16
SAPL-AS-6X19
SAPL-AS-8X21
SAPL-AS-10X23
SAPL-AS-11X24
SAPL-AS-12X26
SAPL-AS-14X28
SAPL-AS-15X29
SAPL-AS-16X30
SAPL-AS-17X31
SAPL-AS-18X32
SAPL-AS-19X33
SAPL-AS-20X38
SAPL-AS-22X40
SAPL-AS-24X42
SAPL-AS-25X43
SAPL-AS-28X46
SAPL-AS-30X48
SAPL-AS-32X50
SAPL-AS-35X57
SAPL-AS-38X60
SAPL-AS-40X62
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)

68.04 €

1 11 giorni 1052.0–20.0162.8

68.10 €

1 11 giorni 1062.0–20.0197.8

68.18 €

1 11 giorni 1082.0–20.02110.7

68.22 €

1 11 giorni 10102.0–20.02312.7

68.25 €

1 11 giorni 10112.0–20.02414.7

68.32 €

1 11 giorni 101220.1–50.02624.5

75.93 €

1 11 giorni 101420.1–50.02828.4

75.96 €

1 11 giorni 101520.1–50.02930.4

76.03 €

1 11 giorni 101620.1–50.03032.3

76.03 €

1 11 giorni 101720.1–50.03146.1

83.60 €

1 11 giorni 101820.1–50.03249

91.15 €

1 11 giorni 101950.1–70.03351.9

99.21 €

1 11 giorni 1020100.1–150.038121.6

99.36 €

1 11 giorni 1022100.1–150.040133.4

99.49 €

1 11 giorni 1024100.1–150.042146.1

99.55 €

1 11 giorni 1025150.1–200.043153

107.14 €

1 11 giorni 1028200.1–300.046213.8

107.24 €

1 11 giorni 1030200.1–300.048229.5

122.42 €

1 11 giorni 1032200.1–300.050244.2

123.26 €

1 11 giorni 1035300.1–500.057301.1

96.86 €

1 11 giorni 1038300.1–500.060403

107.50 €

1 11 giorni 1040300.1–500.062430.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Centraggio Disponibile Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)

Supporto tecnico