Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-C

Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-C
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface. (Most compact design A.P. Lock)
· Suitable for short hubs.
· Internal ring mounts to the terminal face, preventing the hub from moving when connected.
· Choose from stainless steel or electroless nickel plated products to suit the use environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAPL-C-5X12
SAPL-C-6X12
SAPL-C-8X15
SAPL-C-10X18
SAPL-C-11X18
SAPL-C-12X20
SAPL-C-14X22
SAPL-C-15X23
SAPL-C-16X24
SAPL-C-17X25
SAPL-C-18X26
SAPL-C-19X27
SAPL-C-20X28
SAPL-C-22X32
SAPL-C-24X34
SAPL-C-25X34
SAPL-C-28X39
SAPL-C-30X41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)

29.63 €

1 11 giorni 1052.0–20.0129

29.61 €

1 11 giorni 1062.0–20.01211

29.83 €

1 11 giorni 10820.1–50.01525

29.96 €

1 11 giorni 101020.1–50.01844

32.03 €

1 11 giorni 101120.1–50.01848

32.12 €

1 11 giorni 101250.1–70.02053

32.18 €

1 11 giorni 101450.1–70.02261

32.51 €

1 11 giorni 1015100.1–150.023115

34.64 €

1 11 giorni 1016100.1–150.024123

34.69 €

1 11 giorni 1017100.1–150.025131

35.28 €

1 11 giorni 1018200.1–300.026210

35.34 €

1 11 giorni 1019200.1–300.027221

39.57 €

1 11 giorni 1020200.1–300.028233

39.98 €

1 11 giorni 1022200.1–300.032256

42.20 €

1 11 giorni 1024200.1–300.034279

42.14 €

1 11 giorni 1025200.1–300.034291

44.90 €

1 11 giorni 1028300.1–500.039488

45.05 €

1 11 giorni 1030500.1–700.041523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parete sottile Centraggio Disponibile Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie NA Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)

Supporto tecnico