Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | 2.0–20.0 | 12 | 9 | ||
35.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 2.0–20.0 | 12 | 11 | ||
35.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 20.1–50.0 | 15 | 25 | ||
35.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 20.1–50.0 | 18 | 44 | ||
37.82 € | 1 | 10 giorni | 10 | 11 | 20.1–50.0 | 18 | 48 | ||
37.91 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 50.1–70.0 | 20 | 53 | ||
37.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 14 | 50.1–70.0 | 22 | 61 | ||
38.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 100.1–150.0 | 23 | 115 | ||
40.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 100.1–150.0 | 24 | 123 | ||
43.65 € 30.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 100.1–150.0 | 25 | 131 | |
41.05 € | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | 200.1–300.0 | 26 | 210 | ||
41.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 19 | 200.1–300.0 | 27 | 221 | ||
45.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 200.1–300.0 | 28 | 233 | ||
45.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 200.1–300.0 | 32 | 256 | ||
47.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 24 | 200.1–300.0 | 34 | 279 | ||
47.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 200.1–300.0 | 34 | 291 | ||
50.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 300.1–500.0 | 39 | 488 | ||
50.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 500.1–700.0 | 41 | 523 |
Loading...
Tipo | Parete sottile | Centraggio | Disponibile | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Struttura di serraggio | Con cono singolo | Metodo di serraggio | Meccanico (A cuneo) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. mozzo D1(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali